Menü Keresés

Alátét M5 10.0 1.5 316 Rozsdamentes acél

A menetes rögzítő alátétek a rögzítőcsavarokhoz használt rögzítő alátétek. Pozitív rögzítőerőt biztosít, hogy megakadályozza a csavarok kiszakadását a szerelvényből. Az alátét kialakítása a sekély belső menettel rendelkezik, amely könnyen a helyére csavarozható.
Essentra cikkszám:

20145767

Gyártói cikkszám:

20145767

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.057,68 Ft
100 - 249 951,91 Ft
250 - 749 846,14 Ft
750 + 740,38 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.058 Ft

1 x 1.057,68 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
d2 10.0
w1 0.05 1.5
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot