Menü Keresés

Állítható láb 123.0 mm M16 150.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10274767

Gyártói cikkszám:

493695

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 7 31.100,25 Ft
8 + 26.256,1814 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

62.201 Ft

2 x 31.100,25 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talpátmérő 123.0 mm
Menethossz 150.0 mm
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Talp típus Rigid
Szín Fekete
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot