Menü Keresés

Állítható láb 38.0 mm M10 80.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10351321

Gyártói cikkszám:

148300869911

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.027,9388 Ft
50 + 1.314,1309 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

20.279 Ft

10 x 2.027,9388 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp anyaga PP
Talp típus Merev műanyag
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot