Menü Keresés

Hatlapú állítható lábak 17.0 mm M10 65.0 mm Fekete

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 75.0 mm | 2.953 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Essentra cikkszám:

10290552

Gyártói cikkszám:

499331

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 600,9238 Ft
300 + 249,984 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

18.028 Ft

30 x 600,9238 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp anyaga PA
Talp típus Hatlapú
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid: Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot