Menü Keresés

Állítható láb 40.0 mm M10 25.0 mm Fekete

A menetes szintezőlábak szerelhetők gépekre, szállítószalagokra és bútorokra, ahol kiegyenlítik az egyenetlen padlóburkolatot.
Essentra cikkszám:

10192894

Gyártói cikkszám:

1220393

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 199 1.543,948 Ft
200 + 1.298,7696 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

77.197 Ft

50 x 1.543,948 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp típus Allen Key Feet
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Poliamid
Menet anyaga Acél
Szín Fekete
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot