Menü Keresés

Állítható láb 40.0 mm M8 25.0 mm Fekete

A menetes szintezőlábak szerelhetők gépekre, szállítószalagokra és bútorokra, ahol kiegyenlítik az egyenetlen padlóburkolatot.
Essentra cikkszám:

10197653

Gyártói cikkszám:

1220957

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 199 1.176,331 Ft
200 + 989,5309 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

58.817 Ft

50 x 1.176,331 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talpátmérő 40.0 mm
Talp típus Merev műanyag
Menethossz 25.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Metrikus menetek
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Poliamid
Menet anyaga Rozsdamentes acél
Szín Fekete
Osztály AISI 304
A csap anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot