Menü Keresés

Állítható láb 50.0 mm M8 50.0 mm Fekete

A menetes szintezőlábak szerelhetők gépekre, szállítószalagokra és bútorokra, ahol kiegyenlítik az egyenetlen padlóburkolatot.
Essentra cikkszám:

10197707

Gyártói cikkszám:

1220962

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 1.715,4827 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

85.774 Ft

50 x 1.715,4827 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talp típus Allen Key Feet
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Poliamid
Menet anyaga Rozsdamentes acél
Szín Fekete
Osztály AISI 304
A csap anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot