Menü Keresés

Állítható láb 40.0 mm M10 50.0 mm Fekete

A menetes szintezőlábak szerelhetők gépekre, szállítószalagokra és bútorokra, ahol kiegyenlítik az egyenetlen padlóburkolatot.
Essentra cikkszám:

10197769

Gyártói cikkszám:

1220968

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 149 2.107,6067 Ft
150 + 1.772,9028 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

105.380 Ft

50 x 2.107,6067 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp típus Allen Key Feet
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Poliamid
Menet anyaga Rozsdamentes acél
Szín Fekete
Osztály AISI 304
A csap anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot