Menü Keresés

Állítható láb 50.0 mm M10 50.0 mm Fekete

A menetes szintezőlábak szerelhetők gépekre, szállítószalagokra és bútorokra, ahol kiegyenlítik az egyenetlen padlóburkolatot.
Essentra cikkszám:

10197806

Gyártói cikkszám:

1220972

34 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 2.352,6757 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

117.634 Ft

50 x 2.352,6757 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talpátmérő 50.0 mm
Talp típus Merev műanyag
Menethossz 50.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Metrikus menetek
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Poliamid
Menet anyaga Rozsdamentes acél
Szín Fekete
Osztály AISI 304
A csap anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot