Menü Keresés

Állítható láb 60.0 mm M16 70.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10351222

Gyártói cikkszám:

148012069916

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 3.610,4407 Ft
50 + 3.178,9003 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

36.104 Ft

10 x 3.610,4407 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talp típus Műanyag csukló
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag 30% üvegszál erősítésű poliamid 6
Menet anyaga Fém
Szín Fekete
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot