Menü Keresés

Állítható láb 60.0 mm M20 70.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10351239

Gyártói cikkszám:

148014069916

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 3.834,9731 Ft
50 + 3.376,0918 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

38.350 Ft

10 x 3.834,9731 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M20
Talp típus Műanyag csukló
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag 30% üvegszál erősítésű poliamid 6
Menet anyaga Fém
Szín Fekete
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot