Menü Keresés

Állítható láb 48.0 mm M10 40.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10351482

Gyártói cikkszám:

148400469911

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.443,3466 Ft
50 - 999 774,541 Ft
1000 + 478,0761 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

14.433 Ft

10 x 1.443,3466 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp típus Merev műanyag
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Menet anyaga Fém
Szín Fekete
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot