Menü Keresés

Állítható láb 48.0 mm M8 40.0 mm Fekete

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 48.0 mm | 1.89 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Essentra cikkszám:

10246818

Gyártói cikkszám:

460810

202 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 + 300,678 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

120.271 Ft

400 x 300,678 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talp típus Merev műanyag
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot