Menü Keresés

Állítható láb 38.0 mm M8 60.0 mm Fekete

Hüvelyes szintezőláb 38,0 mm | 1,496 hüv. talpátmérővel, gépek szerelésére kompatibilis furatmérettel.
Essentra cikkszám:

10252802

Gyártói cikkszám:

462315

16 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 361,8305 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

180.915 Ft

500 x 361,8305 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talp típus Merev műanyag
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot