Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 48.0 mm M10 40.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10257562

Gyártói cikkszám:

465484

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 232,8839 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

58.221 Ft

250 x 232,8839 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talpátmérő 48.0 mm
Talp típus Merev műanyag
Menethossz 40.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Metrikus menetek
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Menet anyaga Acél
Szín Fekete
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot