Menü Keresés

Egyrészes állítható láb M16 25.0 mm Fekete

A merev, menetes száras poliamid szintezőtalp merev talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható.
Essentra cikkszám:

10257661

Gyártói cikkszám:

465495

2400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 178,558 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.856 Ft

100 x 178,558 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talp típus Merev műanyag
Menethossz 25.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Metrikus menetek
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Poliamid
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot