Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 30.0 mm M8 80.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10257722

Gyártói cikkszám:

465503

31 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 139,1416 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

34.785 Ft

250 x 139,1416 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talpátmérő 30.0 mm
Talp típus Merev műanyag
Menethossz 80.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Metrikus menetek
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Menet anyaga Acél
Szín Fekete
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot