Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 48.0 mm M8 40.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10257821

Gyártói cikkszám:

465514

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 399 183,2595 Ft
400 + 130,8996 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

9.163 Ft

50 x 183,2595 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talpátmérő 48.0 mm
Talp típus Merev műanyag
Menethossz 40.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Metrikus menetek
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Menet anyaga Acél
Szín Fekete
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot