Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 48.0 mm M10 30.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10257845

Gyártói cikkszám:

465516

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 199 187,5913 Ft
200 + 133,9938 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

9.380 Ft

50 x 187,5913 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp típus Merev műanyag
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Menet anyaga Acél
Szín Fekete
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot