Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 48.0 mm M10 50.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10257852

Gyártói cikkszám:

465517

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 + 168,9196 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

25.338 Ft

150 x 168,9196 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talpátmérő 48.0 mm
Talp típus Merev műanyag
Menethossz 50.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Metrikus menetek
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Menet anyaga Acél
Szín Fekete
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot