Menü Keresés

Állítható láb 58.0 mm M12 100.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10257890

Gyártói cikkszám:

465522

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
75 + 951,8532 Ft
Standard csomagolás: 75

A következő szorzatának a rendelése 75

Teljes ár:

71.389 Ft

75 x 951,8532 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Talpátmérő 58.0 mm
Talp típus Merev műanyag
Menethossz 100.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Metrikus menetek
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Menet anyaga Acél
Szín Fekete
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot