Menü Keresés

Állítható láb 38.0 mm M10 70.0 mm Fekete

Hüvelyes szintezőláb 38,0 mm | 1,496 hüv. talpátmérővel, gépek szerelésére kompatibilis furatmérettel.
Essentra cikkszám:

10257920

Gyártói cikkszám:

465525

9 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
175 + 451,5018 Ft
Standard csomagolás: 175

A következő szorzatának a rendelése 175

Teljes ár:

79.013 Ft

175 x 451,5018 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp típus Merev műanyag
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot