Menü Keresés

Állítható láb 48.0 mm M10 60.0 mm Fekete

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 48.0 mm | 1.89 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Essentra cikkszám:

10257975

Gyártói cikkszám:

465531

285 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 + 160,0614 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

24.009 Ft

150 x 160,0614 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp típus Merev műanyag
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot