Menü Keresés

Alacsony profilú láb 20.0 mm M6 20.0 mm Fekete

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 20.0 mm | 0.787 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Essentra cikkszám:

10286746

Gyártói cikkszám:

498651

32000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 89,5665 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

89.567 Ft

1000 x 89,5665 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Talp típus Merev műanyag
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polietilén
Menet anyaga Acél
Szín Fekete
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot