Menü Keresés

Alacsony profilú láb 32.0 mm M8 20.0 mm Fekete

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 32.0 mm | 1.26 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Essentra cikkszám:

10286807

Gyártói cikkszám:

498657

1391 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
600 + 206,3234 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 600

Teljes ár:

123.794 Ft

600 x 206,3234 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talp típus Merev műanyag
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polietilén
Menet anyaga Acél
Szín Fekete
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot