Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 25.0 mm M8 25.0 mm Szürke

Essentra cikkszám:

10303412

Gyártói cikkszám:

551675

1100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 156,1458 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

78.073 Ft

500 x 156,1458 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talp típus Merev műanyag
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Szín Szürke
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot