Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 30.0 mm M8 40.0 mm Szürke

Essentra cikkszám:

10303474

Gyártói cikkszám:

551682

124 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 + 177,2984 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

53.190 Ft

300 x 177,2984 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talpátmérő 30.0 mm
Talp típus Merev műanyag
Menethossz 40.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Metrikus menetek
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Szín Szürke
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot