Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 38.0 mm M8 40.0 mm Szürke

Essentra cikkszám:

10303504

Gyártói cikkszám:

551685

360 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 + 201,6137 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

60.484 Ft

300 x 201,6137 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talp típus Merev műanyag
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Szín Szürke
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot