Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 38.0 mm M10 70.0 mm Szürke

Essentra cikkszám:

10303528

Gyártói cikkszám:

551687

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 199 349,9283 Ft
200 + 297,8067 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

34.993 Ft

100 x 349,9283 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp típus Merev műanyag
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Szín Szürke
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot