Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 48.0 mm M10 70.0 mm Szürke

Essentra cikkszám:

10303559

Gyártói cikkszám:

551690

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 366,8915 Ft
100 + 313,2912 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.345 Ft

50 x 366,8915 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talpátmérő 48.0 mm
Talp típus Merev műanyag
Menethossz 70.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Metrikus menetek
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Szín Szürke
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot