Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 25.0 mm M8 40.0 mm Szürke

Essentra cikkszám:

10303566

Gyártói cikkszám:

551691

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
350 + 168,0023 Ft
Standard csomagolás: 350

A következő szorzatának a rendelése 350

Teljes ár:

58.801 Ft

350 x 168,0023 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talpátmérő 25.0 mm
Talp típus Merev műanyag
Menethossz 40.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Metrikus menetek
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Szín Szürke
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot