Menü Keresés

Nem csuklós állítható lábak 25.0 mm M6 20.0 mm Szürke

Essentra cikkszám:

10303603

Gyártói cikkszám:

551695

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 148,2187 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

74.109 Ft

500 x 148,2187 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Talpátmérő 25.0 mm
Talp típus Merev műanyag
Menethossz 20.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Metrikus menetek
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Szín Szürke
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot