Menü Keresés

Nem csuklós állítható lábak 48.0 mm M12 70.0 mm Szürke

Essentra cikkszám:

10303627

Gyártói cikkszám:

551697

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 398,9968 Ft
100 + 348,1348 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

19.950 Ft

50 x 398,9968 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Talp típus Merev műanyag
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot