Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 48.0 mm M10 40.0 mm Szürke

Essentra cikkszám:

10303658

Gyártói cikkszám:

551700

12 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 267,7002 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.770 Ft

100 x 267,7002 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talpátmérő 48.0 mm
Talp típus Merev műanyag
Menethossz 40.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Metrikus menetek
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Szín Szürke
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot