Menü Keresés

Nem csuklós állítható lábak 30.0 mm M10 55.0 mm Szürke

Essentra cikkszám:

10303672

Gyártói cikkszám:

551702

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 199 266,8239 Ft
200 + 228,6671 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.682 Ft

100 x 266,8239 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp típus Merev műanyag
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot