Menü Keresés

Csuklós állítható lábak 30.0 mm M10 100.0 mm Szürke

Essentra cikkszám:

10303726

Gyártói cikkszám:

551707

9 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 149 470,3544 Ft
150 + 398,2712 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

23.518 Ft

50 x 470,3544 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp típus Merev műanyag
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén
Szín Szürke
A csap anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot