Menü Keresés

Állítható láb 19.1 mm 14.0 mm 16.5 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10013960

Gyártói cikkszám:

LF-1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 149,8206 Ft
2500 + 123,9309 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

37.455 Ft

250 x 149,8206 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 14.0 mm
Talp típus Plastic Rigid
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Rögzítés típusa Plastic Threaded Stud
Teljes anyag Üvegszál erősítésű műanyag
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot