Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. They keep contaminants like dirt, dust, debris and moisture out of the hole.
Conceals the initial thread of standard female threads. They are suitable for various applications including those in the hydraulic and general engineering industries. They cover a wide range of thread sizes that meet Metric, Gas and UNF standards.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTFUPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | D | H | h | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,2162 Ft - 93,6696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5/16" x 12
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
UNF
|
||
| 31,1332 Ft - 48,4294 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4" x 19
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
GAS
|
||
| 33,4872 Ft - 52,0912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8" x 19
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
GAS
|
||
| 25,476 Ft - 39,6294 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7/16" x 20
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 114,8512 Ft - 178,6575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1,1/2" x 11
|
2.173 in
55.2 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 111,8328 Ft - 173,9622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1,1/4" x 11
|
1.965 in
49.9 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
||
| 40,1504 Ft - 62,4563 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13/16" x 16
|
|
0.713 in
18.1 mm
|
|
UNF
|
||
| 55,3374 Ft - 86,0804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.1/16" x 12
|
|
0.724 in
18.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 32,8797 Ft - 51,1462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20 x 2
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrikus
|
||
| 29,8423 Ft - 46,4214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrikus
|
||
| 34,5502 Ft - 53,7449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20 x 2.5
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrikus
|
||
| 23,7371 Ft - 36,9245 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2" x 20
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
||
| 31,323 Ft - 48,7247 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M18 x 2.5
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
Metrikus
|
||
| 34,125 Ft - 53,0834 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Metrikus
|
||
| 36,8814 Ft - 57,3712 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrikus
|
||
| 55,0526 Ft - 85,6374 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
||
| 180,9524 Ft - 281,4815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2" x 11
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 52,7556 Ft - 82,0643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20 x 1.5
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 42,5803 Ft - 66,2361 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2" x 14
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
GAS
|
||
| 60,2162 Ft - 93,6696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1" x 11
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz