Menü Keresés

Menetes védődugó UNF menetek 1-5/16-12 12.0 Poliamid Sárga

This 1-5/16-12 UNF threaded protection plug has a wider flange design which keeps dirt, dust or paint flakes away from the hole when removed. The nylon material absorbs paint keeping paint flakes to a minimum. The nitrile gasket seals the plug to the mating surface for a watertight seal.
Essentra cikkszám:

10149515

Gyártói cikkszám:

BLWF135A

650 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 559,3374 Ft
1000 + 219,3572 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

55.934 Ft

100 x 559,3374 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot