Menü Keresés

Menetes dugó UNF menetek 3/8 in x 24 LDPE Piros

Ez a menetes dugó piros LDPE-ből készült, és megfelel az UNF/JC menetszabványnak. A kialakítás recézett fejjel rendelkezik a könnyű felhelyezés és eltávolítás érdekében, mivel egy megfogható peremet biztosít.
Essentra cikkszám:

10186145

Gyártói cikkszám:

110177

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
850 - 8499 102,8224 Ft
8500 + 33,4334 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 15.3 mm
H 18.3 mm
L 11.9 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) 3/8 in x 24
Anyag LDPE
Szín Piros
Típus 1
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot