Menü Keresés

Menetes dugó UNF menetek 9⁄16 in x 18 LDPE Piros

Ez a menetes dugó piros LDPE-ből készült, és megfelel az UNF/JC menetszabványnak. A kialakítás recézett fejjel rendelkezik a könnyű felhelyezés és eltávolítás érdekében, mivel egy megfogható peremet biztosít.
Essentra cikkszám:

10186176

Gyártói cikkszám:

110180

1700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
450 - 4499 232,8839 Ft
4500 + 78,7096 Ft
Standard csomagolás: 4500

A következő szorzatának a rendelése 450

Teljes ár:

104.798 Ft

450 x 232,8839 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag LDPE
Szín Piros
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot