Menü Keresés

Menetes dugó UNF menetek 11⁄16 in x 14 LDPE Piros

Ez a menetes dugó piros LDPE-ből készült, és megfelel az UNF/JC menetszabványnak. A kialakítás recézett fejjel rendelkezik a könnyű felhelyezés és eltávolítás érdekében, mivel egy megfogható peremet biztosít.
Essentra cikkszám:

10186220

Gyártói cikkszám:

110185

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 1.164,4198 Ft
1000 + 395,1771 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag LDPE
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot