Menü Keresés

Menetes dugó UNF menetek, JIC menetek 1/2 in x 20 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Yellow PP 2.5 mm Protection Plug fits 1⁄2” x 20 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra cikkszám:

10145739

Gyártói cikkszám:

8432000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 18.0 mm
H 18.0 mm
L 12.0 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) 1/2 in x 20
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Típus 4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot