Menü Keresés

Menetes dugó UNF menetekJIC menetek 7/8 x 14 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Yellow PP Protection Plug fits 7/8” x 14 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra cikkszám:

10145852

Gyártói cikkszám:

8438000

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 5000

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 30.0 mm
H 22.5 mm
L 16.0 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) 7/8 x 14
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Típus 4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot