HTTP Status 400 – Bad Request

Menü Keresés

Menetes dugó BSP menetekGázmenetek 1-1/2 LDPE Piros

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 1-1/2"-11 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra cikkszám:

10081822

Gyártói cikkszám:

11242

2623 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 - 599 410,6659 Ft
600 + 134,4593 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

24.640 Ft

60 x 410,6659 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 55.2 mm
H 27.7 mm
L 10.8 mm
Menetméret 1-1/2"
Menetszabvány BSP menetek
Menetszabvány Gázmenetek
Típus 2
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request