Menü Keresés

Menetes sapka BSP menetek, Gázmenetek 1-1/4 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107553

Gyártói cikkszám:

9170000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 168,9677 Ft
250 - 999 153,607 Ft
1000 + 139,6427 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

4.224 Ft

25 x 168,9677 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 49.0 mm
H 28.0 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) 1-1/4
Kompatibilis menet szabvány (mind) BSP menetek, Gázmenetek
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot