Menü Keresés

Menetes sapka M27 1.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107133

Gyártói cikkszám:

9014000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 156,52 Ft
500 + 142,2909 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

7.826 Ft

50 x 156,52 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméretek (mind) M27
Kompatibilis menet szabvány (mind) Metrikus menetek
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot