Menü Keresés

Menetes sapka M38 1.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107188

Gyártói cikkszám:

9018000

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 999 161,4303 Ft
1000 - 1999 146,7549 Ft
2000 + 133,4135 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

40.358 Ft

250 x 161,4303 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméretek (mind) M38
Kompatibilis menet szabvány (mind) Metrikus menetek
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot