Menü Keresés

Menetes sapka M36 2.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107287

Gyártói cikkszám:

9029000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 999 151,369 Ft
1000 - 2499 80,9205 Ft
2500 - 4999 61,4837 Ft
5000 + 56,7237 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

37.842 Ft

250 x 151,369 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméretek (mind) M36
Kompatibilis menet szabvány (mind) Metrikus menetek
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot