20161057
20161057
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 2 | 86.020,00 Ft |
3 - 4 | 81.720,00 Ft |
5 - 9 | 77.420,00 Ft |
10 + | 68.816,00 Ft |
Sín típusa | Standard width |
---|---|
l1 | 830.0 |
l2 | 40.0 |
l3 | 15.0 |
h1 | 9.5 |
h2 | 4.5 |
d1 | 3.5 |
d2 | 6.0 |
Csavarméret | M3 |
w1 | 15.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.